카운터 너트
시리즈 PDD
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_ART_PDD20X15-A__SALL__AIN__V2_192f7c3684.png)
M4-M36에 사용 가능
공압 실린더 또는 선회 유닛과 같은 압력 챔버 내에서 쇽압쇼바를 사용하는 경우 쇽압쇼바 외부 컨투어 밀폐를 위해 압력 챔버 실링이 필요합니다. 최적의 밀폐를 위해 실링이 양면에 전체적으로 닿아야 합니다. 실링 자체는 NBR로 만들어져 부식 방지 크롬 처리된 강철에 대한 안정성을 제공합니다.
주문 번호 | 스레드 | 무게 | LABS 유연성 | |
---|---|---|---|---|
PDD04X05-A | M4 | 1 [g] | 예 | |
PDD05X05-A | M5 | 1 [g] | 예 | |
PDD06X05-A | M6 | 1 [g] | 예 | |
PDD08X10-A | M8 | 1 [g] | 예 | |
PDD10X10-A | M10 | 1 [g] | 예 | |
PDD12X10-A | M12 | 2 [g] | 예 | |
PDD14X10-A | M14 | 3 [g] | 예 | |
PDD14X15-A | M14 | 3 [g] | 예 | |
PDD16X10-A | M16 | 3 [g] | 예 | |
PDD16X15-A | M16 | 3 [g] | 예 | |
PDD20X15-A | M20 | 5 [g] | 예 | |
PDD22X15-A | M22 | 6 [g] | 예 | |
PDD25X15-A | M25 | 7 [g] | 예 | |
PDD27X15-A | ||||
PDD27X30-A | M27 | 8 [g] | 예 | |
PDD33X15-A | M33 | 11 [g] | 예 | |
PDD36X15-A | M36 | 18 [g] | 예 | |
PDD45X15-A | M45 | 예 |