PAH45X15-A
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_ZIM_BIL_ART_PAH20X15-A__SALL__AIN__V2_ba65b2f9f0.png)
멈춤 부싱
시리즈 PAH
M4-M36에 사용 가능
댐핑 스트로크를 최적으로 조정하려면 스톱 슬리브 사용을 권장합니다. 이때 개별적으로 추가 카운터 너트를 이용해서 쇽압쇼바의 외부 스레드에 슬리브를 체결해 멈춤 장치 및 댐핑 스트로크를 조정할 수 있습니다.
먼저 댐핑 스트로크를 줄여서 댐퍼 가동률을 최적으로 설정할 것을 권장합니다. 그런 다음 연결 구성부의 댐퍼 위치에서 멈춤 장치를 조정할 수 있습니다.
스톱 슬리브는 강철 및 플라스틱 헤드 유무와는 관계없이 작동하지만 벨로우즈와함께 작동하지 않습니다. 공급 범위에 있는 추가 카운터 너트를 포함한 스톱 슬리브는 스테인리스 스틸로 되어 있습니다.
기술 데이터
스레드 | M45 |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드