멈춤 부싱
시리즈 PAH
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_ZIM_BIL_ART_PAH20X15-A__SALL__AIN__V2_d8cc62c1b4.png)
M4-M36에 사용 가능
댐핑 스트로크를 최적으로 조정하려면 스톱 슬리브 사용을 권장합니다. 이때 개별적으로 추가 카운터 너트를 이용해서 쇽압쇼바의 외부 스레드에 슬리브를 체결해 멈춤 장치 및 댐핑 스트로크를 조정할 수 있습니다.
먼저 댐핑 스트로크를 줄여서 댐퍼 가동률을 최적으로 설정할 것을 권장합니다. 그런 다음 연결 구성부의 댐퍼 위치에서 멈춤 장치를 조정할 수 있습니다.
스톱 슬리브는 강철 및 플라스틱 헤드 유무와는 관계없이 작동하지만 벨로우즈와함께 작동하지 않습니다. 공급 범위에 있는 추가 카운터 너트를 포함한 스톱 슬리브는 스테인리스 스틸로 되어 있습니다.
주문 번호 | 스레드 | 무게 | LABS 유연성 | |
---|---|---|---|---|
PAH04X05-A | M4 | 1 [g] | 예 | |
PAH05X05-A | M5 | 1 [g] | 예 | |
PAH06X05-A | M6 | 2 [g] | 예 | |
PAH08X10-A | M8 | 8 [g] | 예 | |
PAH10X10-A | M10 | 14 [g] | 예 | |
PAH12X10-A | M12 | 20 [g] | 예 | |
PAH14X10-A | M14 | 33 [g] | 예 | |
PAH14X15-A | M14 | 36 [g] | 예 | |
PAH16X10-A | M16 | 38 [g] | 예 | |
PAH16X15-A | M16 | 42 [g] | 예 | |
PAH20X15-A | M20 | 68 [g] | 예 | |
PAH22X15-A | M22 | 77 [g] | 예 | |
PAH25X15-A | M25 | 140 [g] | 예 | |
PAH27X15-A | M27 | 예 | ||
PAH27X30-A | M27 | 170 [g] | 예 | |
PAH33X15-A | M33 | 240 [g] | 예 | |
PAH36X15-A | M36 | 330 [g] | 예 | |
PAH45X15-A | M45 | 예 |