PME06X05NMDK-A
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 1.8 [J] |
0.8 [m/s] | |
2.2 [m/s] | |
스레드 | M6X0.5 |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 5000 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 1.8 [J] |
헤드 | 플라스틱 헤드 포함 |
스트로크 버전 | 일반 스트로크 |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 0.5 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 2 [Nm] |
재료 | 스테인리스 스틸 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
1.5 [N] | |
2.5 [N] | |
최대 피스톤 복귀 시간 | 0.15 [s] |
보호장치 | 보호장치 미포함 |
시리즈 | Mini Energy |
허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
H1 인증 | 예 |