PAE14X15LHAE-A
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 34 [J] |
0.1 [m/s] | |
5.0 [m/s] | |
스레드 | M14X1.5 |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 50000 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 34 [J] |
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
시리즈 | Adjustable Energy |
허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
H1 인증 | 예 |