Standard
SPN062E6SD-B
SPN062E6SD-B
SPN 영점 클램핑 시스템
시리즈 Standard
"보급형"
기본 기능에 집중
클램핑 세그먼트를 사용한 잠금
PLUS 연결
경화 스테인리스 스틸
두 개의 내장 회전 방지 장치
자동 잠금 옵션
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
토크 지지
스테인리스 스틸
형태 맞춤 결합
강화
레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
낮은 높이
PLUS 연결
공압식
반복 정확도
호스 없이 연결
자동 밀폐
기술 데이터
최대 유지력
M8
작동 압력
6 ... 7 [bar]
파지력
2.0 [kN]
PLUS 연결이 있는 견인력
5.0 [kN]
작동 온도
-10 ... +70 [°C]
회전 방지
예
PLUS 연결
예
에어 클리닝
아니요
장착면 모니터링
아니요
장착면 실링
예
반복정밀도
0,005 [mm]
재료
경화 스테인리스 스틸
무게
0.39 [kg]
부속품
자동
마개
SPZ062AV-B
센터링 볼트
SPZ062BZ08-B
SPZ062BE08-B
SPZ062BS08-B
장점 세부 정보
클램프 세그먼트
스프링 패키지
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드