SPN 영점 클램핑 시스템
시리즈 Standard
"보급형"
- 기본 기능에 집중
- 클램핑 세그먼트를 사용한 잠금
- PLUS 연결
- 경화 스테인리스 스틸
- 두 개의 내장 회전 방지 장치
- 자동 잠금 옵션
설치 크기: 062 | ||||
주문 번호 | 최대 유지력 | 작동 압력 | 파지력 | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6SD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4SD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
설치 크기: 112 | ||||
주문 번호 | 최대 유지력 | 작동 압력 | 파지력 | |
SPN112E6SD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4SD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
설치 크기: 138 | ||||
주문 번호 | 최대 유지력 | 작동 압력 | 파지력 | |
SPN138E6SD-B | M12/M16 | 6 ... 7 [bar] | 18.0 [kN] | |
SPN138E4SD-B | M12/M16 | 4 ... 7 [bar] | 12.0 [kN] |
- 하우징
- 클램프 세그먼트
- 스프링 패키지