E 모빌리티
Zimmer Group은 E 모빌리티의 모든 영역에 핸들링 솔루션을 제공합니다.
전기차 제조는 생산 기술에 새로운 요구사항들을 제기하고 있습니다. 경제적인 배터리 셀 및 배터리 팩 제조는 이 시장이 성공적으로 성장하기 위한 중요한 요소입니다. 오늘날 엔진 제조에서 자동화는 이미 높은 수준에 있으며 이와 같은 수준은 필수적입니다. 최고의 제조 기술을 둘러싼 경쟁은 이미 시작되었습니다. Zimmer Group은 배터리 제조, 모듈 조립, 전기 모터 제조 분야에서 잘 알려진 많은 프리미엄 제조업체와 시스템 제조사의 개발 및 시스템 파트너입니다.
- 실현된 프로젝트:
50개 프로젝트, 400개 그리퍼, 2000개 장치 - 2014년 이후 E 모빌리티 솔루션
- 엔지니어링 역량:
100,000시간 이상 엔지니어링 - 하이라이트:
프리미엄 자동차, OEM 및 시스템 제조사의 개발 파트너
오늘날 이산화탄소 배출량을 줄이는 것은 그 어느 때보다 중요합니다. 전동 스쿠터부터전동 트럭까지. Zimmer Group은 모든 영역에 솔루션을 제공합니다.
원형 셀용 마그네틱 그리퍼
E-모빌리티를 위한 셀 생산
공간 절약 및 강력한 성능
전기 자동차 제조에서 원형 셀을 그리핑하는 것은 특별한 도전 과제입니다. 차량의 제한된 설치 공간을 최적으로 활용하기 위해서는 프로세스 중에 원형 셀을 한데 모아야 합니다. 즉, 최대한 좁은 간격으로 모아야 합니다. 이는 그리퍼가 배터리 영역 내에 있는 경우에만 가능합니다.
이러한 프로세스 관련 설계를 구현하고 65N의 유지력과 결합하면 최고 가속도 및 비상 정지 시에도 원형 셀이 안전하게 유지됩니다. 자석이 비활성화된 상태에서 1N 미만의 낮은 잔류 유지력은 안정적인 풋다운을 가능하게 할 뿐만 아니라 기술 청정도 요구 사항도 충족합니다.
그리퍼를 각 프로세스에 맞게 최적으로 조정하기 위해서는 모듈식 컨셉이 매우 중요합니다. 그리퍼는 피스톤 위치 감지는 물론 배터리 유무 감지 기능과도 결합할 수 있으며, 축 보정 장치를 센터링 플레이트와 함께 사용하여 다양한 제조 프로세스에서 발생하는 셀의 오정렬을 보정할 수 있습니다.
Zimmer Group 솔루션은 단일 그리퍼로 끝나지 않습니다. KNOW-HOW FACTORY에서 민감한 제조 분야의 모든 프로세스를 포괄할 수 있는 즉시 설치 가능한 시스템도 제공할 수 있도록 모듈식 컨셉을 계속해서 이어 나가고 있습니다.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)