타이어, 림 및 휠
캘린더링부터 완성된 타이어의 팔레트화에 이르기까지
휠을 제조하는 과정은 여러 단계를 거쳐야 하는 복잡한 공정입니다. 오늘날에는 경제성을 유지하고 처리량을 보장하기 위해 자동화 솔루션을 사용하여 설비에서 생산을 최적화하는 것이 필수적입니다. Zimmer Group은 타이어와 휠, 림 분야에서 35개 이상의 프로젝트와 5000시간 이상의 개발 시간 동안 쌓은 경험을 바탕으로 구상 단계부터 구현까지 고객을 지원합니다. 자동화에 관한 당사의 노하우는 PCR (Passenger Cars Radial Tires) 및 TBR (Trucks and Bus Radial Tires)부터 OTR (Off the Road Tires)에 이르기까지 다양합니다. 생산 공정에서 어떤 어려움에 직면하든 당사가 해결책을 찾아드립니다. 당사에 문의해 주세요!
당사의 노하우:
- 타이어 및 림 제조 분야의 품질 요구 사항에 대한 지식
- 자동화를 통한 복잡한 수작업 해결
- 실현 가능성을 확인하기 위한 사전 연구
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/ST/Mobility/Reifen_Felgen/Reifen_Raeder_Felgen.png)
타이어 구조
- 원료
- 캘린더링
- 재단
- 설치
가황/
타이어 큐어링 프레스
- 적재
- 하역
- 보관
타이어 마무리
- 트리밍
- 검사(광학, 균형, X-레이, 하중 및 움직임)
- 스태킹
타이어 보관
- 팔레트화
- 팔레트 하역
화물차 적재
- 팔레트화팔레트 하역
- 화물차 적재
배송
- 배송