인간 – 로봇

다양한 상호작용 형태

HRC 구성 부품

(Kopie 23)

  • 간섭 영역
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 특수 HRC 구조의 그리퍼
  • 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
  • 공동 작업 공간
  • 연결된 작업
  • 접촉 불필요
  • 감소한 속도

(Kopie 20)

  • 공동 작업 공간
  • 안전 영역에서 공작물 인수
  • 특수 HRC 구조의 그리퍼 그리고 안전한 파지력 제한
  • 파지력이 최대 140N으로 제한, ISO/TS 15066에 따름
  • 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
  • 연결된 작업
  • 필수 접촉
  • 감소한 속도
Easy-to-use 패키지/startZ
startZ는 아주 짧은 시간 내에 로봇 애플리케이션에 대한 아이디어를 현실화할 수 있는 가장 손쉬운 방법 중 하나입니다. 필요한 모든 구성요소가 하나의 상자에 들어있습니다. 직접 운영할 수 있는 소프트웨어를 포함한 통신 모듈, 그리퍼 및 부품까지 모든 것들이 통합되어 있습니다.

구성 레벨

로봇 플랜지

후속 공구를 기계적으로 연결하는 용도. 로봇 플랜지에 장착된 구성 부품은 로봇 유형에 따라 내부 또는 외부에서 에너지를 공급받습니다. 이와 관련하여 제어 신호뿐만 아니라 공압, 전기, 유압 매체도 전달할 수 있습니다.

로봇 플랜지 어댑터 플레이트 – 다기능 레벨

특수 로봇 플랜지와 ISO 부분 마운팅 서클 사이 어댑터 플레이트

다기능 레벨

ISO 부분 마운팅 서클이 있는 다기능 구성 부품. 교환, 보정, 보호 및 실행을 위한 용도입니다. 이외에도 신호 및 매체 전송용 에너지 엘리먼트를 툴체인져용으로 구입할 수 있습니다.
회전 분배기, 보정 스트로크, 충돌 방지, 각 플랜지, 툴체인져 및 에너지 엘리먼트

다기능 레벨 어댑터 플레이트 – 자동화 구성 부품

ISO 부분 마운팅 서클과 자동화 구성 부품 사이 어댑터 플레이트.

자동화 구성 부품

있거나 없는 자동화 구성 부품의 다양한 형태  


그리퍼 및 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 주요 선택 기준으로 구성된 지능적 검색은 매우 빨리 확실한 선택을 결정할 수 있도록 해줍니다.

편리한 개요는 포괄적인  결과를 제공해 줍니다. 사용자는 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 주요 데이터도 명확하게 표시됩니다.

필터를 통해 더 간편해진 선택. 추가 필터 또는 특정 어플리케이션 데이터를 사용하여 검색을  추가적으로 제한하여 수행할 수 있습니다.

뛰어난 솔루션, 모바일로 사용 가능. 제품 검색은 온라인으로 사용할 수 있으므로 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

로봇 제품 검색