구성 부품 시각화

Zimmer Group은 로봇 제어 장치와 같은 구성 부품 설치 및 시스템 작동을 단순화하기 위해 VisualZ가 탑재된 시스템 및 설비를 위한 전문적이고 편리하며 사용자 친화적인 HMI 사용자 인터페이스를 제공합니다. 

빠르고 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 HMI는 사용자에게 장치 매개변수를 생성, 저장 및 복구할 때 최대 수준의 유연성을 제공합니다. 또한, 진단 및 예방적 유지 관리 중에도 이를 지원합니다.

HMI는 사용자에게 안전성(작동 중 오류율 0%)을 제공하고 애플리케이션 별 프로필의 생성 및 관리하는 데 최대한의 가변성을 제공합니다.

장점

  • 애플리케이션 환경에서 빠르고 간단한 상호 작용
  • 애플리케이션 관련 프로세스 매개변수 표시
  • 효율성 증가
  • 입력 오류 최소화

사용자 인터페이스는 시스템의 개별 기능 영역에 대한 명확한 구성과 그래픽을 제공합니다. 이벤트 로그 및 주문 관리에 직접 액세스하여 편의성과 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 조작 오류를 줄이고 작업장의 안전을 높입니다.

시스템에 설치된 모든 장치 및 스테이션은 HMI를 통해 구성하고 작동할 수 있습니다. 다양한 사용자 역할을 통해 시스템에 대한 서비스 액세스도 가능합니다.


문의하십시오

개인 데이터
메시지