디지털 트윈으로 더 빨라진 프로젝트 실현

디지털 트윈은 전체 가치 사슬의 공정 부분에 혁신을 불러옵니다. 제품, 생산 또는 성능의 가상 이미지를 통해 개별 공정 단계를 원활하게 연결할 수 있습니다. 이는 전반적으로 효율성을 높이고 오류를 최소화하며 개발 주기를 단축하고 새로운 비즈니스 모델을 제시합니다. 

Zimmer Group은 대부분의 CAD 시스템에 대한 이동식 3D 모델을 사용하여 설계 및 가상 시운전을 지원합니다. 또한, Zimmer Group은 선도적인 VIBN 시스템(TwinStore 및 Siemens MCD를 포함한 ISG Virtuous)을 위한 지능형 디지털 트윈을 제공합니다. 여기에는 물리적 동작 모델 및 통신 인터페이스가 이미 포함되어 있어 일반적인 설계 외에도 가상 PLC를 통해 사전에 자동화를 수행할 수 있습니다. 이에 따라 가상 환경에서 PLC 프로그램의 많은 부분을 초기 단계부터 생성하고 테스트할 수 있습니다.

정보

  • Siemens MCD용 CADENAS 및 ISG Virtuos용 TwinStore를 통해 디지털 트윈 구성을 위한 당사 구성 부품의 4D 모델 제공(a)
  • 복잡한 설비 및 시스템을 위한 디지털 트윈 생성(b)

Cadenas


문의하십시오

개인 데이터
메시지