cloudZ

cloudZ는 Zimmer Group 구성 부품을 클라우드에 연결하고 장소에 구애받지 않는 수직적인 통신이 가능합니다. cloudZ에 연결하면 매우 다양한 장점이 있습니다. 중앙 제어 지점에서 상태 및 프로세스 매개 변수를 시각화하여 제품 ID와 일련 번호를 편리하고 명확하게 읽어내는 것으로 시작하여 애플리케이션에서 OEE를 최대화하고 보고서를 수집하거나 심지어 현장 또는 수천 마일 떨어진 곳에 있는 통계를 작성할 수 있습니다. cloudZ의 사용자 인터페이스는 빠르고 안전하며 편리한 브라우저 기반 작동을 위해 개발되었으며 인터넷이 가능한 모든 컴퓨터, 태블릿 또는 스마트폰과 호환됩니다. 

클라우드 연결

Zimmer Group의 모든 IO-Link 구성 부품을 위한 마스터 게이트웨이인 SCM은 두 개의 구성 부품을 클라우드에 연결하거나 상위 에지 구조에 연결하기 위한 두 개의 채널을 특징으로 하며 디지털 버스 프로토콜을 IO-Link로 직접 전환할 수 있습니다(반대의 경우도 가능). 

이에 따라 IO-Link 장치를 디지털 인프라에 통합하고 IO-Link 구성 부품의 확장된 기능 범위를 거의 모두 활용할 수 있습니다. 사용 환경에서 최대의 유연성을 보장하기 위해 SCM은 제어 캐비닛에 설치(보호 등급 IP20) 또는 로봇에 직접 End-of-Arm 설치(IP54)하기 위한 두 가지 버전으로 제공됩니다.

장점

  • 상태 프로세스 매개변수 제공
  • 구성 부품의 손쉬운 통합
  • 상태 모니터링/예방적 유지보수를 위한 기반
  • 높은 유연성 및 확장성
  • 장소에 구애받지 않고 접속 가능

문의하십시오

개인 데이터
메시지