MATCH - 각 플랜지
시리즈 LWR

  • 표준화된 그리퍼
    MATCH - End-of-Arm-Ecosystem에 최적화된 앵글 플랜지. 수 초안에 빠르게 변경이 가능하며 모든 로봇에 적합합니다.
  • 간편한 통합
    GEP2000, GEP5000, GEH6000IL 및 GPP5000IL 시리즈의 IO-Link 그리퍼를 직접적으로 간편하게 통합합니다.
  • 낮은 간섭 윤곽
    압축된 공기와 IO-Link 제어가 직접적으로 통합되었습니다. 블로우아웃 노즐과 프로그래밍 팁을 선택적으로 사용할 수 있습니다.
주문 번호시리즈에 적합공압 에너지 전달전기 에너지 전달
LWR50L-29-00001-ALWR50F-xx-06통합통합