큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
주문 번호 | ISO/TS 15066에 따른 MRK 설계 | 제어 | 작동 온도 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-02-00001-A | 예 | IO-Link | 5 ... +50 [°C] | |
LWR50L-02-00002-A | 예 | IO-Link | 5 ... +50 [°C] |