3조 센트릭 그리퍼
시리즈 LWR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-25-00001-A__SALL__AIN__V1.png)
- 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
주문 번호 | 제어 | 작동 온도 | IEC 60529 준거 보호방식 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-25-00001-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00002-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00003-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00004-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00005-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00006-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 |