Expired model VEE9220
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VEE9200__SALL__AIN__V3.png)
분류기
시리즈 VEE9200
장비/옵션
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP40
- 디지털 I/O
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_VEE9200__SALL__AIN__V2.png)
- 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터 - 구동
플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 25ms 이하의 펄스에서만 전류 소비 - 위치 조회
통합된 홀센서 2개 위치 조회 가능 - 상태 제어
LED를 통한 시각적 위치 표시 - 플런저
알루미늄 하드 코팅됨 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 수용부
개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어