Expired model SB150-180

선회 조
시리즈 SBZ

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • IP54
  • 인덕티브 센서
  • 선회각 180°
  • 플랜지
  • 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
장점 세부 정보
  1. 이중 지지된 구동 샤프트
    높은 힘 모멘트 흡수
  2. 구동 플랜지
    단부 스토퍼 및 큰 센터 보어를 갖고 대형으로 사이즈 설계된 구동 플랜지(SB 150)
  3. 힘 전달
    안정적인 기어 휠 세트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 정밀함
  4. 위치 조회
    인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 회전 가능한 스위칭 캠에서 설정 가능
  5. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  6. 스로틀 나사 이음부
    속도 조절을 위함(공금 물품에 포함)
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 특허성이 있는 통합된 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑