Expired model GZ25-35E
2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ
장점 세부 정보
- 조절 가능한 스위칭 캠
그리퍼 조 동작 직접 조회 - 클램프 서포트 고정 장치
인덕티브 근접 스위치용 - 강철로 이루어진 그리퍼 조(C45K)
개별적인 피니싱 경화 가능 - 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 공작물의 정확한 조정을 위한 그리퍼 조 고정 - 구동
플런저 피스톤을 통한 직접 구동 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(GZ18-23D 내지 GZ55-65D부터)