Expired model GP1804NC-B
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_BIL_BAU_GP1804__SALL__AIN__V1_9b79b856a7.png)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP1800
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/7/b/csm_SOM_SCH_FUN_GP1800__SALL__AIN__V5_62f6989fa4.png)
- 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 영구 자석
신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 조밀하고 정확한 4각 평면 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 교체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O