Expired model GP104
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_BAU_GP104__SALL__AIN__V1_9749155fe6.png)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP100
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_SOM_SCH_FUN_GP100__SALL__AIN__V3_c71ee5f7e3.png)
- 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 볼 가이드
롤 마찰에 의한 부드러운 가이딩 다양한 그리퍼 조 길이에서 거의 일정한 힘 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능