Expired model GEP9002NO-B
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP9000
장비/옵션
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 개방 O
- 통합 조회
- IP40
- 디지털 I/O
장점 세부 정보
- 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터 - 구동
플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 개방 펄스 및 폐쇄 펄스(25ms 이하의 펄스)에서만 전류 소비 - 위치 조회
통합된 홀센서 3개 위치 조회 가능 - 상태 제어
LED를 통한 시각적 위치 표시 그리퍼 개방됨, 그리퍼 표시됨 및 부분 존재 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
끝 위치에서 기계식 자동 정지 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
고강도 경질 알루마이트로 이루어짐 개별 그리퍼 조를 수용하기 위한 탈착 가능한 센터 슬리브