Expired model GEH6060
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_SOM_BIL_BAU_GEH6060__SALL__AIN__V4_4391dc8917.png)
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP40
- 기계식 자동 정지
- 밀폐 공기
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_SOM_SCH_FUN_GEH6000__SALL__AIN__V3_20f3f537d7.png)
- 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
인코더를 구비한 DC 모터 - 랙 앤 피니언 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
표준화된 커넥터