DVR1125PN
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 125 |
공압 에너지 전달 | 8 [숫자] |
매체당 유량 | 290 [l/min] |
버스 프로토콜 | 산업용 이더넷 |
데이터 전송률 | 100 [Mbit/s] |
필드버스 연결 53 | 소켓, M12, 4핀, D 코딩 |
필드버스 연결 54 | 소켓, M12, 4핀, D 코딩 |
전기 에너지 전달 | 4핀 + PE |
전원 연결 19 | 수, M17, 7핀 |
전원 연결 20 | 소켓, M17, 7핀 |
최대 전류 강도 | 9 [A] |
최대 전압 | 250 [V] |
최대 가속도 | 20 [m/s²] |
최대 회전속도 | 100 |
최대 회전속도 | 600 [°/s] |
공운전 +/- | 0.05 [mm] |
플랜운전 +/- | 0.05 [mm] |
지속 회전 모멘트 | 4 [Nm] |
비고정 회전 모멘트 | 5 [Nm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
관성모멘트 | 370 [kgcm²] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 8.5 [kg] |