공구교환기
시리즈 WMR2000
- 영구 전자석
NC 버전의 영구 전자석은 정전 시에도 안전한 고정을 보장합니다. - 통합 미디어 전달
최대 4개의 통합 압축 공기/진공 전달 장치를 사용할 수 있습니다. 또, 특수 개발된 밀봉 스프링 핀 접점을 통해 안전한 신호 전송이 보장됩니다. - 내구성 있는 소재
툴체인저는 GMP(Good Manufacturing Practice) 및 ISO 14644에 따라 설계되었으며 입자 방출을 줄이기 위해 FDA 준수 소재만 사용합니다. 내구성이 뛰어난 표면과 소재는 과산화수소(H2O2)와 같은 자극성 세척제에 대한 내성을 보장합니다.
시리즈 특징
- 부식 보호
- IO-Link
- 디지털 I/O
- 클린룸 인증
- IP68
- FDA 준수 소재
- H2O2 저항성 소재
설치 크기: WMR2063 | ||||
주문 번호 | EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | 동력종류 | 전원전압 | |
---|---|---|---|---|
WMR2063F-00-A | TK 63 | 자기 | 24 [V] | |
WMR2063L-00-A | TK 63 | 자기 |
- 인증
GMP 클래스 A에 따라 개발 및 설계됨 H2O2 내성 소재 독일 기술 검사 협회(TÜV) 인증 클린룸 등급 - 구동
영구 전자석(NC 버전) 정전 시에도 안전하게 고정 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 통합된 전류 및 신호 전송
밀봉된 FDA 준수 스프링 접점 통합된 루즈 파트 코딩 - 비고정 부품
공구측 조립 밀봉 플랜지 - 고정부품
로봇측 조립 밀봉 플랜지