Master Communication Module
시리즈 MCM
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_SER_CORETIGO-WIOL-TIGOMASTER-2TH-PROFINET-GATEWAY__SALL__AIN__V1_88156083f9.png)
- 기존 로봇/시스템 베이스의 구조에 관계없이 모든 짐머 그룹 IO-Link 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
주문 번호 | 제어 | 그리퍼 최대 개수 | IO-Link 클래스 | |
---|---|---|---|---|
MCM-EC-00-00-A | EtherCAT | 16 | Class A/B | |
MCM-EI-00-00-A | Ethernet/IP | 16 | Class A/B | |
MCM-PN-00-00-A | Profinet | 16 | Class A/B | |
MCM-PN-01-00-A | Profinet | 8 | Class A/B |