SCM-C-06-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_BIL_ART_SCM__SALL__AIN__V1_63887a2edc.png)
기술 데이터
로봇 유형에 적합 | ABB IRB 14000 YuMi |
컨트롤러 유형에 적합 | ABB - IRC5 (IRB14000 intern) |
IO 로직 | PNP |
제어 | 디지털 I/O |
그리퍼 최대 개수 | 2 |
핀 개수(제어장치 입력부) | 12 |
핀 개수(제어장치 출력부) | 12 |
인터페이스 구성 | 이더넷 RJ45 |
조립 방법 | 딘(DIN) 레일, 35mm |
전압 | 24 [V] |
피크 전류 로드 서플라이 | 10 [A] |
피크 전류 로직 서플라이 | 1 [A] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP20 |
무게 | 0.38 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- 상태 SCM 및 IO-Link Devices 상태 표시창
- 이더넷 RJ45 그리퍼 구성용 임시 연결부
- Digital Input 그리퍼 액추에이터 제어용 디지털 입력부
- IO-Link / 장치 1 그리퍼 모듈 1 연결부
- Digital Output 그리퍼 센서 모니터링용 디지털 출력부
- IO-Link / 장치 2 그리퍼 모듈 2 연결부
- 공급 장치 SCM 및 그리퍼 전원 공급
연결 다이어그램
Package content:
- SCM pre-wired, ready to connect.
- Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
- Comfort-APP guideZ-for-Laptop
- Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
- ADP card with QR code for downloading software and documentation
Connection diagram:
![](/fileadmin/_processed_/2/2/csm_Schemata_SCM-Roboterspezifisch_ABB_EN_da67b74f00.jpg)
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드