SCM-C-05-30-A

Smart Communication Module
시리즈 SCM

  • IO-Link를 디지털 입력부 및 출력부 (디지털 I/O)로 전환, 디지털 I/O에서 IO-Link로 전환
  • 24V 디지털 I/O를 통해 지능형 IO-Link 그리퍼 간단 제어
  • 구성 및 트레이닝은 해당 간편 소프트웨어 guideZ 이용
  • 해당 컨트롤러 유형에 맞게 바로 연결할 수 있는 케이블 세트
  • 필요 유연성에 따라 1개 또는 2개 그리퍼 사용 가능
  • 필요한 유연성에 따라 하나의 그리퍼에 최대 15개의 서로 다른 공작물을 사용할 수 있습니다. 또는 두 개의 그리퍼를 사용할 수도 있습니다.
기술 데이터
로봇 유형에 적합ABB IRB 14050 YuMi
컨트롤러 유형에 적합ABB - OmniCore C30/C90XT
IO 로직PNP
제어디지털 I/O
그리퍼 최대 개수2
핀 개수(제어장치 입력부)12
핀 개수(제어장치 출력부)12
인터페이스 구성이더넷 RJ45
조립 방법딘(DIN) 레일, 35mm
전압24 [V]
피크 전류 로드 서플라이10 [A]
피크 전류 로직 서플라이1 [A]
IEC 60529 준거 보호방식IP20
무게0.38 [kg]
장점 세부 정보
  1. 상태 SCM 및 IO-Link Devices 상태 표시창
  2. 이더넷 RJ45 그리퍼 구성용 임시 연결부
  3. Digital Input 그리퍼 액추에이터 제어용 디지털 입력부
  4. IO-Link / 장치 1 그리퍼 모듈 1 연결부
  5. Digital Output 그리퍼 센서 모니터링용 디지털 출력부
  6. IO-Link / 장치 2 그리퍼 모듈 2 연결부
  7. 공급 장치 SCM 및 그리퍼 전원 공급
연결 다이어그램

Package content:

  • SCM pre-wired, ready to connect.
  • Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
  • Comfort-APP guideZ-for-Laptop
  • Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
  • ADP card with QR code for downloading software and documentation

 

Connection diagram: