Comfort APPs
시리즈 ADP

  • 다양한 로봇에 대한 핸들링 기술 및 MATCH-팔 끝단 에코시스템의 적용
  • 티치 펜던트에서 직접 모든 제어
  • 수동 제어 및 사전 정의된 프로그래밍 기능
주문 번호로봇 제조업체로봇 컨트롤러제어
ADP-80-000002-A
ADP-80-000003-AUniversal RobotsCB5.5IO-Link
ADP-80-000004-AUniversal RobotsCB5.5IO-Link
ADP-80-000006-ADENSORC8AIO-Link
ADP-80-000007-AYaskawaYRC1000, YRC1000 microIO-Link
ADP-80-000008-ATECHMAN, OmronAIR-3002020 – TM AIIO-Link
ADP-80-000009-AFANUCR-30iB PlusIO-Link
ADP-80-000010-AUniversal RobotsCB5.5IO-Link
ADP-80-000012-AYaskawaYRC1000IO-Link
ADP-80-000013-ADENSORC8AIO-Link
ADP-80-000014-AUniversal RobotsCB5.5IO-Link
ADP-80-000015-AHanwhaHC-S2DCIO-Link
ADP-80-000016-AABBABB-OMNICORE-C30I/O
ADP-80-000018-AABBABB-OMNICORE-C30IO-Link
ADP-80-000019-AABBABB-OMNICORE-C30IO-Link
ADP-80-000020-AUniversal RobotsCB5.5IO-Link
ADP-80-000021-AUniversal RobotsCB5.5IO-Link
ADP-80-000022-AUniversal RobotsCB5.5I/O
ADP-80-000024-AFANUCR-30iB PlusIO-Link
ADP-80-000025-AFANUCR-30iB PlusI/O
ADP-80-000026-AYaskawaYRC1000 microIO-Link
ADP-80-000030-AEPSON통합IO-Link
ADP-80-000031-AKUKAKRC5IO-Link
ADP-80-000033-AABBABB-OMNICORE-C30IO-Link
ADP-80-000034-AABBABB-OMNICORE-C30IO-Link

Download here