CSR125
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 125 |
제작 높이 | 136 [mm] |
Z 축 전향 | 23 [mm] |
반복정밀도 축방향 +/- | 0.05 [mm] |
전향장치 수평 +/- | 9 [°] |
반복정밀도 반경방향 +/- | 0.05 [mm] |
작동 압력 | 1 ... 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
무게 | 8.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 로봇 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 구동
단동 공압 실린더 작동압력으로 조정가능한 반응 민감도 내장된 스프링으로 - 힘 전달
직접 그리고 손실이 적게 피스톤 표면을 통해 - 압력 편차 전환기
간접 과부하 감지 - 센서
인덕티브 근접 스위치는 과부하 감지로 평가될 수 있는 한 신호가 시스템의 자동 비상정지 상황을 생성합니다 공급물품에 포함된 인덕티브 근접 스위치는 Ø 8 mm, 케이블연결 M8x1 - 연결 플랜지
- 과부하 감지
Z 방향으로 28 mm 스트로크까지 수평 방향으로 12.5°까지 Z 축을 중심으로 360° 회전