HWR2031F

공구교환기
시리즈 HWR2000

  • 재빠른 툴 변경 속도
    단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능
  • 공기 이동 시스템 내장
    공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능
  • 손실방지보호 포함
    제품부분이 오류로 떨어지는 것은 생기지 않습니다 - 이는 사람과 기계에 있어 최대 안전을 뜻합니다
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 31.5
공압 에너지 전달4 [숫자]
매체당 유량150 [l/min]
전기 에너지 전달옵션
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크4 [mm]
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트0.13 [kgcm²]
무게0.09 [kg]
장점 세부 정보
  1. 고정부품
    로봇측 조립
  2. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  3. 잠금용 편심 볼트
    스프링을 이용한 잠금기능
  4. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  5. 에너지 요소 고정
  6. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  7. 비고정 부품
    공구측 조립