HWR80F-B

공구교환기
시리즈 HWR

  • 초 간격 교환
    여러분의 셋업 비용을 절감하시고, 몇 초만에 해결되는 공구 교환으로 중단시간을 최소화하십시오
  • 내장된 공기전달기
    공압식 액추에이터 전원 공급용 장치입니다. 옵션으로 장착 가능한 에너지 엘리멘트를 통해 다른 매체로 전달할 수 있습니다.
  • 공구없는 교환 과정
    하우징에 완전히 내장된 잠금레버는 보조기구없이 공구교환을 가능하게 합니다
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 80
공압 에너지 전달6 [숫자]
매체당 유량170 [l/min]
전기 에너지 전달옵션
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크1 [mm]
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트3.36 [kgcm²]
무게0.67 [kg]
장점 세부 정보
  1. 비고정 부품
    공구측 조립
  2. 잠금레버
    스프링을 이용한 잠금기능
  3. 고정부품
    로봇측 조립
  4. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  5. 잠금 스트로크
    잠금 슬리브로 추후 조정가능
  6. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  7. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  8. 에너지 요소 고정