ZK1045
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ZK1000__SALL__AIN__V5.png)
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 개방 O
- IP30
- 자계 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 4.25 [°] |
폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 98 [Nm] |
폐쇄 시간 | 0.06 [s] |
개방 시간 | 0.2 [s] |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 32 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.29 [kg] |
최대 예상 절단-Ø, 플라스틱 | 7 [mm] |
최대 예상 절단-Ø, 경질 플라스틱 | 5 [mm] |
최대 예상 절단-Ø, 구리 | 2.6 [mm] |
최대 예상 절단-Ø, 강철 | 2 [mm] |
최대 예상 절단-Ø, 피아노 선 | 1 [mm] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_ZK1000__SALL__AIN__V3_8ba300a80a.png)
- 커팅 인서트
애플리케이션 특유의 절단 구조로 유연한 사용이 가능 - 복귀 스프링
커팅 에지 개방을 위함 - 고정 클립
자계 센서용 수용부 - 자계 센서
위치 조회용 - 구동
단동 공압 실린더 - 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 에너지 공급