SWM1035
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SWM1035__SALL__AIN__V5.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP30
- 자계 센서
- 2개 위치 위치 설정 가능성
기술 데이터
선회각 | 90 [°] |
선회각 조절 가능 +/- | 3 [°] |
토크 0° | 10 [Nm] |
토크 45° | 7 [Nm] |
토크 90° | 10 [Nm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [°] |
설치 하중이 없는 선회 시간 | 0.3 [s] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 55 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 1 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_SWM1000__SALL__AIN__V3.png)
- 고정 및 위치 설정
- 구동
이중 작동 공압 실린더 - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함 공급물품에 포함 - 조절 가능한 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 수용 플랜지
고객 맞춤형 애플리케이션 연결을 위함 - 힘 전달 90° 선회
너클 조인트 원리 - 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑