흡입기
시리즈 SM
SM12
SM12
흡입기
시리즈 SM
사용 분야
평평한 면, 약간의 굴곡이 있는 면
특징
흡입 직경 1 mm부터
제품 구성 요소
흡입 컵 + 어댑터(연결 나사산)
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
9 [N]
용량
0.2 [cm³]
연결부 종류
5
치수 D1
12 [mm]
치수 D2
10 [mm]
치수 H
10 [mm]