밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
흡입기
시리즈 SGF
SGF60SA
SGF60SA
흡입기
시리즈 SGF
사용 분야
평평한 면, 약간의 굴곡이 있는 면
특징
흡입 직경 6 mm부터
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
217 [N]
용량
9.5 [cm³]
연결부 종류
2
치수 D1
60 [mm]
치수 D2
16 [mm]
치수 H
23 [mm]