MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
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
흡입기
시리즈 SGF
SGF30SI
SGF30SI
흡입기
시리즈 SGF
사용 분야
평평한 면, 약간의 굴곡이 있는 면
특징
흡입 직경 6 mm부터
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
55 [N]
용량
2.5 [cm³]
연결부 종류
2
치수 D1
30 [mm]
치수 D2
16 [mm]
치수 H
15 [mm]