흡입기
시리즈 SGF
SGF15
SGF15
흡입기
시리즈 SGF
사용 분야
평평한 면, 약간의 굴곡이 있는 면
특징
흡입 직경 6 mm부터
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
13 [N]
용량
0.4 [cm³]
연결부 종류
1
치수 D1
15 [mm]
치수 D2
10 [mm]
치수 H
11 [mm]
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드