흡입기
시리즈 NS
NS15NA
NS15NA
흡입기
시리즈 NS
사용 분야
평평하고 안정적이지 못한 표면
특징
노브가 가느다란 소재가 흡입되는 것을 방지함 높은 안정성
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
14 [N]
용량
0.4 [cm³]
연결부 종류
1
치수 A
1.5 [mm]
치수 D1
15 [mm]
치수 D2
10 [mm]
치수 H
12 [mm]