FEV
기술 데이터
연결부 종류 | 2 |
G1 | M12x1 |
치수 A | 10 [mm] |
치수 B | 13 [mm] |
치수 C | 4 [mm] |
치수 E | 8 [mm] |
치수 F | 29.1 [mm] |
치수 H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |
연결부 종류 | 2 |
G1 | M12x1 |
치수 A | 10 [mm] |
치수 B | 13 [mm] |
치수 C | 4 [mm] |
치수 E | 8 [mm] |
치수 F | 29.1 [mm] |
치수 H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |