FC
기술 데이터
연결부 종류 | 1 |
G1 | M10x1 |
G2 | M5 |
치수 A | 5 [mm] |
치수 B | 13.5 [mm] |
치수 C | 3 [mm] |
치수 E | 8 [mm] |
치수 F | 27.5 [mm] |
치수 H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |
연결부 종류 | 1 |
G1 | M10x1 |
G2 | M5 |
치수 A | 5 [mm] |
치수 B | 13.5 [mm] |
치수 C | 3 [mm] |
치수 E | 8 [mm] |
치수 F | 27.5 [mm] |
치수 H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |