FBV
기술 데이터
연결부 종류 | 5 |
G1 | M8x1 |
치수 A | 4 [mm] |
치수 B | 10 [mm] |
치수 C | 3 [mm] |
치수 E | 8 [mm] |
치수 F | 24.2 [mm] |
치수 H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |
연결부 종류 | 5 |
G1 | M8x1 |
치수 A | 4 [mm] |
치수 B | 10 [mm] |
치수 C | 3 [mm] |
치수 E | 8 [mm] |
치수 F | 24.2 [mm] |
치수 H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |