MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
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
시리즈 SV
SV18IA
SV18IA
필터
시리즈 SV
특징
위쪽 내부 나사가 장착된 사양 유량에 따라 작동 상태가 달라짐 흡입 그리퍼가 사용 중이 아닐 경우 진공 라인이 닫힘 시스템 진공 상태가 유지됨
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
G1
G1/8"
G2
G1/8"
치수 A
8 [mm]
치수 C
8.5 [mm]
치수 H
26 [mm]
SW
14 [mm]