MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
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
흡입 핑거, 회전 가능 및 스프링 댐핑
SO-30432040
SO-30432040
흡입 핑거, 회전 가능 및 스프링 댐핑
시리즈 SO-304
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
G1
G1/8"
G2
G1/8"
치수 A
20 [mm]
치수 B
53 [mm]
최소 치수 L
103 [mm]
최대 치수 L
143 [mm]
무게
146 [g]