커버 캡
시리즈 SO-111
설치 크기: SO-111 | |||
주문 번호 | 치수 A | 치수 B | |
---|---|---|---|
SO-11110020 | 10 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | |
SO-11140040 | 40 [mm] | 40 [mm] |
설치 크기: SO-111 | |||
주문 번호 | 치수 A | 치수 B | |
---|---|---|---|
SO-11110020 | 10 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | |
SO-11140040 | 40 [mm] | 40 [mm] |