MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
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
조정 가능 클램프
SO-23215070
SO-23215070
클램프, 조정식
시리즈 SO-232
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
최소 치수 A
19 [mm]
최대 치수 A
70 [mm]
치수 B
20 [mm]
치수 C
98 [mm]
치수 D
15 [mm]
무게
53 [g]