VS001ES-E2

모니터링
시리즈 VS0001

  • 특징
    학습 번튼을 이용하여 스위칭 지점 설정 가능 두 개의 디지털 스위칭 출력부 서있거나 누워 있는 고정부 전자식 진공 센서 스위칭 전류 200 mA
기술 데이터
측정 수단독성이 강하지 않은 가스, 건조하고 오일을 함유하지 않은 공기
측정 영역-1...0 [bar]
최대 안전 과압5 [bar]
반복정밀도측정 범위에서 +/- 1% [%]
히스테리시스, 고정20 [mbar]
배출 신호2 digital
스위칭 특성200 [mA]
상태 표시창LED
전기 연결부플러그 M8, 4핀
전압10-30 [V DC]
전류 소비20 [mA]
보호 유형40 [IP]
온도 영향측정 범위에서 +/- 3%
사용 온도0...60 [°C]
구조서있음
G1M8
치수 A36.2 [mm]
치수 B10 [mm]
치수 H17.5 [mm]
치수 L43 [mm]
무게0.006 [kg]