VS001EL-E2
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_SOM_BIL_SER_VS001EL__SALL__AIN__V1_08505918fb.png)
기술 데이터
측정 수단 | 독성이 강하지 않은 가스, 건조하고 오일을 함유하지 않은 공기 |
측정 영역 | -1...0 [bar] |
최대 안전 과압 | 5 [bar] |
반복정밀도 | 측정 범위에서 +/- 1% [%] |
히스테리시스, 고정 | 20 [mbar] |
배출 신호 | 2 digital |
스위칭 특성 | 200 [mA] |
상태 표시창 | LED |
전기 연결부 | 플러그 M8, 4핀 |
전압 | 10-30 [V DC] |
전류 소비 | 20 [mA] |
보호 유형 | 40 [IP] |
온도 영향 | 측정 범위에서 +/- 3% |
사용 온도 | 0...60 [°C] |
구조 | 누워있음 |
G1 | M8 |
치수 A | 41.2 [mm] |
치수 B | 10 [mm] |
치수 H | 16.4 [mm] |
치수 L | 48 [mm] |
무게 | 0.006 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드