ZK33
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 9 [°] |
폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 110 [Nm] |
폐쇄 시 파지력 | 6800 [N] |
폐쇄 시간 | 0.2 [s] |
개방 시간 | 0.2 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.1 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 73 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 2.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 스위칭 캠
위치 조회용 - 수용부
개별 조, 커터, 플라이어 등을 위한 용도 - 내장된 스프링
조 복귀 동작을 지원합니다(ZK33). - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 힘 전달
초크 및 롤러를 통해 지원 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더