ZK22

커팅 플라이어
시리즈 ZK

  • 평면 구조
    간섭 윤곽을 줄이고 기계 콘셉트에 손 쉬운 통합을 가능하게 합니다.
  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    그리퍼 조 수용부는 기본 커팅, 그리퍼 조 또는 고유한 구조에 적용할 수 있는 가능성을 제공합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    "Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 500만 그립핑 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크7.5 [°]
폐쇄 시 그립핑 모멘트54 [Nm]
폐쇄 시 파지력3600 [N]
폐쇄 시간0.15 [s]
개방 시간0.15 [s]
반복정밀도 +/-0.1 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피10 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 스위칭 캠
    위치 조회용
  2. 수용부
    개별 조, 커터, 플라이어 등을 위한 용도
  3. 내장된 스프링
    조 복귀 동작을 지원합니다(ZK33).
  4. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 힘 전달
    초크 및 롤러를 통해 지원
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  8. 구동
    이중 작동 공압 실린더